Référence des composants
Pince pour roue d'engrenage
Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne
Task & Solution
- Automatisation du transport de roues dentées entre deux machines d'usinage et l'estampage par aiguille.
- Utilisation du préhenseur parallèle à 2 mâchoires GEP5006IL avec une force de préhension élevée et un autoblocage mécanique.
- Sécurité : grâce à une protection supplémentaire par scanner laser, il est possible d'utiliser un préhenseur conventionnel avec une force accrue sur le cobot.
- Intégration simple dans l'interface utilisateur du robot d'Universal Robots (HMI)
- L'automatisation partielle augmente la productivité et libère les employés des tâches monotones
Composants standard intégrés